Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0562 - Magnets shallow pot with internal thread NdFeB, wth rubber protective jacket
Bill of material
K0562.04
BESTKIPP
Order No.
K0562.04
D
diameter
66 mm
D2
thread
M6 mm
H
height
8.5 mm
HAFTKRAFT
Magnetic force
180 N
GEW
Approx. weight
0.1004 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
85051100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245170241
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.